Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga

Soportes de pie

Las unidades de rodamientos de rodillos con soporte de pie están diseñadas para soportar cargas que actúan de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo. Si se apoya toda la base del soporte y las cargas son únicamente perpendiculares, estas están limitadas solamente por el rodamiento.
Si se producen cargas en otros sentidos, deberá comprobarse que la magnitud de la carga es admisible para el soporte y para los tornillos de fijación. Los valores orientativos para las cargas seguras de los soportes se indican en la tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Las cargas seguras se han calculado utilizando un factor de seguridad de 5 frente a la fractura.
Si no se apoya toda la base del soporte, la capacidad de carga para las cargas perpendiculares puede verse afectada. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
Para una fuerza axial pura, estática o dinámica, la carga admisible sobre el soporte de pie no debe exceder el 65% de P180°.

Apoyo adicional del soporte

Cuando el soporte está sometido a cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo, puede ser necesario sujetar el soporte a la superficie de apoyo o añadir un tope para contrarrestar la carga.
Cuando las cargas actúan en ángulos de entre 55° y 120°, o cuando las cargas axiales exceden el 5% de P180° (tabla 1, tabla 2 y tabla 3), la unidad de rodamiento debe sujetarse a la superficie de apoyo. Los pasadores deben ser lo suficientemente fuertes para soportar las cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo.

Unidades con pestaña

Para cargas seguras de unidades de pestaña, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Potencia de fijación axial

La potencia de fijación axial de las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra depende de la fricción entre el eje y el dispositivo de fijación. Depende también, por tanto, del número de prisioneros en el anillo de montaje (tabla 4).
Para unidades con anillo de montaje, la potencia de fijación axial se determina por el tamaño de los prisioneros (tabla 5). Dichos valores son válidos para los ejes sin templar luego de que los prisioneros han sido ajustados según el par de apriete recomendado.
Cuando se montan correctamente, las unidades de rodamiento resisten cargas de choque típicas equivalentes a la fuerza de fijación axial requerida. Sin embargo, la capacidad de carga axial del rodamiento puede estar limitada por el rodamiento.
SKF logo