Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Velocidad de funcionamiento

La velocidad con la cual las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas pueden funcionar depende de la solución de sellado en la unidad de rodamiento. Para las unidades de rodamientos equipadas con sellos TriGard o sellos radiales del eje, las velocidades límite se basan en las velocidades periféricas admisibles en los labios del sello (tabla 1). Para las unidades de rodamientos equipadas con sellos laberínticos, el tamaño del rodamiento y la grasa imponen las velocidades límite.
Los valores orientativos para las velocidades límite se enumeran en las tablas de productos para
SKF logo