Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Temperatura de funcionamiento

La temperatura de funcionamiento admisible está limitada por los sellos (tabla 1) y el lubricante (tabla 2).
El material del soporte no tiene ningún límite de temperatura adicional, excepto para aplicaciones a temperatura muy baja donde la fuerza del impacto puede ser un factor.
La pintura del soporte es resistente al calor hasta una temperatura del material de 80 °C (175 ºF) o temperatura ambiente de 98 °C (210 ºF).
Cuando se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo