Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación para unidades de rodamientos de rodillos en pulgadas

Las designaciones de las unidades de rodamientos de rodillos SKF cumplen con un sistema que consta de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos.

Ejemplo

FSYE 2 7/16 NH -118
dondeF =
SYE =
2 7/16 =
NH -118 =

Opciones correspondientes

Prefijo
Para unidades de soportes de pie: base de dos tornillos
FPara unidades de soportes de pie: base de cuatro tornillos

Serie
SYEUnidad de soporte de pie
SYRUnidad de soporte de pie
FYEUnidad con pestaña cuadrada
FYRUnidad con pestaña redonda
FYRPUnidad con pestaña guiada

Identificación del tamaño
...Diámetro del eje [pulg.]

Sufijos1)
NSKF ConCentra
HUnidad de rodamiento fijo
YExtremo cerrado (tapón proporcionado)
-3Sello radial del eje (para unidades con anillo de montaje)
-18Sello laberíntico (para unidades con anillo de montaje)
-118Sello laberíntico (para unidades SKF ConCentra)
  1. 1)Cuando se utilizan sufijos múltiples, se indican en el mismo orden que se muestra aquí.
SKF logo