Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de rodamientos de rodillos en pulgadas, series SYE, SYR, FYE y FYR

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas son unidades resistentes, listas para montar que se ensamblan, lubrican y sellan en la fábrica para una máxima vida útil. Con su instalación simple y segura y su fácil alineación, son una alternativa excelente de los rodamientos montados sobre manguitos en soportes partidos. La gama de eje en pulgadas incluye unidades SKF ConCentra y unidades de anillos de montaje.
Tipo de rodamiento
  • Rodamientos de rodillos a rótula, serie 222

Gama de diámetros de eje

  • 1 7/16 a 4 15/16 pulg.

Combinaciones eje-rodamiento típicas

  • Eje plano, rodamientos fijados utilizando el método de anillos de fijación o el método de fijación SKF ConCentra

Sellos

  • Triple labio
  • Laberinto
  • Sello radial del eje

Lubricación

  • Grasa

Montaje

  • Montaje con dos tornillos
  • Montaje con cuatro tornillos 

Material

  • Fundición gris

Cumplimiento con los estándares

  • No estandarizadas
SKF logo