Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Lubricación

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas están diseñadas para la lubricación con grasa.

Llenado inicial de grasa

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas se llenan con una grasa de litio a base de aceite mineral que contiene aditivos EP. El llenado inicial de grasa en la fábrica llena el rodamiento completamente y del 40 al 50% del espacio libre en el soporte. Las especificaciones técnicas de la grasa se indican en la tabla 1. La grasa proporciona un rendimiento confiable cuando funciona entre 35 (95 ºF) y 110 °C (230 ºF). Durante la puesta en marcha, se admiten temperaturas de hasta -20,5 °C (–5 ºF). Durante períodos breves, se soportan temperaturas de hasta 110 °C (230 ºF).
Para obtener más información sobre las temperaturas admisibles de las grasas para rodamientos, consulte el Rango de temperaturas - concepto del semáforo de SKF.

Relubricación

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas se suelen relubricar para alcanzar su máxima vida útil. Todas las unidades de rodamientos, a excepción de aquellos en la serie FYRP, disponen de un orificio de lubricación con una rosca 1/8-27 NPSF. Las unidades están provistas de forma estándar con una boquilla engrasadora AH 1/8-27 PTF. Las unidades en la serie FYRP tienen una rosca recta 1/4-28 UNF y se suministran junto con una boquilla engrasadora 1/4-28 UNF.
Intervalos de relubricación
Para calcular los intervalos de relubricación, consulte Intervalos de relubricación para unidades de rodamientos métricos de rodillos. Los factores de cálculo relevantes para las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas están disponibles en la tabla 2 y la tabla 3.
Procedimiento de relubricación
Antes de relubricar, se debe limpiar la boquilla engrasadora y el área circundante. Se debe evitar el uso de equipos de limpieza a alta presión. Durante la relubricación, se deberá introducir grasa por la boquilla engrasadora mientras el eje gira lentamente. Se debe evitar una presión y engrase excesivos, ya que de lo contrario se podrán dañar los sellos.
Cantidad de relubricación
La cantidad apropiada de grasa para la relubricación de las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas está disponible en la tabla 4.
Grasas para la relubricación
Para relubricar las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas, SKF recomienda el uso de la grasa LGEP 2 de SKF, que es totalmente compatible con la grasa original suministrada en la fábrica. También se pueden usar otras grasas compatibles, como las grasas multiuso LGMT 2 y LGMT 3 de SKF.
SKF logo