Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Características y beneficios

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF comparten algunas de las siguientes características y beneficios:

Listas para montar

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF vienen ensambladas, engrasadas y listas para montar; esto lo ayuda a ahorrar tiempo y reducir el riesgo de contaminar o dañar el rodamiento durante la instalación.

Montaje simple

Las unidades de rodamientos se pueden usar con ejes de clase comercial y se colocan fácilmente en el eje al ajustar los prisioneros en el anillo de montaje o el anillo de fijación.

Soporte rígido

La base del soporte está reforzada con nervios y la zona alrededor de los orificios para los tornillos de fijación está reforzada para minimizar el riesgo de agrietamiento causado por ajustar demasiado los tornillos de fijación (fig. 1).

Fácil sustitución

Con las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas, el costo logístico se reduce ya que se debe pedir, almacenar y montar solo una pieza.
SKF logo