Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Variedades de unidades de rodamientos

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra están disponibles en cuatro variedades, cada una optimizada para adaptarse a determinadas condiciones de aplicación. Las unidades de rodamientos de la serie SYNT están disponibles en las cuatro variantes. Las unidades de rodamientos de la serie FYNT solo están disponibles en la variante general.
Con la excepción de la variante sin relubricación, las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra se llenan con una grasa de litio de primera calidad que contiene aditivos EP. Las unidades de rodamientos sin relubricación se llenan con una grasa semisintética de larga duración y primera calidad.
Para obtener más información acerca de la solución de sellado y la grasa utilizada en las diferentes variedades, consulte las secciones Soluciones de sellado y Lubricación respectivamente.

Variante general

Estas unidades de rodamientos están equipadas con un sello de doble labio en cada lado. Son apropiadas para cargas normales a pesadas (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) en ambientes contaminados, como por ejemplo máquinas textiles.

Variante de alta velocidad

Estas unidades de rodamientos están equipadas con un sello laberíntico en cada lado. Son apropiadas para cargas normales a pesadas (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) en ambientes relativamente limpios a normales, como por ejemplo ventiladores y extractores industriales.
Las unidades de rodamientos en la variante de alta velocidad están identificadas con el sufijo de designación TS.

Variante de ambiente extremo

Estas unidades de rodamientos están equipadas con un sello radial del eje de alto rendimiento en cada lado. Son apropiadas para cargas normales a pesadas (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) en ambientes extremadamente contaminados, como por ejemplo transportadores de exterior.
Las unidades de rodamientos en la variante de ambiente extremo están identificadas con el sufijo de designación TF.

Variante sin relubricación

Estas unidades de rodamientos están equipadas con un sello de doble labio en cada lado. Son apropiadas para cargas livianas (P ≤ 0,05 C1)) en ambientes relativamente limpios, como por ejemplo climatizadores industriales.
Las unidades de rodamientos en la variante sin relubricación están identificadas con el sufijo de designación W.
  1. 1)La capacidad de carga dinámica básica C está enumerada en las tablas de productos. Para determinar la carga dinámica equivalente P del rodamiento, consulte Relubricación.
SKF logo