Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Recomendaciones para los tornillos de fijación

En las aplicaciones típicas, se pueden utilizar tornillos con cabeza hexagonal clase 8.8 junto con arandelas, de acuerdo con la norma ISO 4014:2011. Si la carga no actúa de forma perpendicular hacia la base o es particularmente pesada, puede que sea necesario el uso de tornillos más resistentes clase 10.9.
Los soportes SKF pueden soportar cargas, lo que resulta del apriete de los tornillos de fijación a los valores de par recomendados por los fabricantes de tornillos (tabla 1). Son válidos para superficies de rosca aceitadas o sin tratar.
SKF no puede garantizar que el apriete a los valores recomendados proporcionará el anclaje suficiente. Asegúrese que los tornillos de fijación, pasadores o topes, y un soporte lo suficientemente fuerte pueden soportar todas las cargas.
SKF logo