Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Juego radial interno

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer mejorados en las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra son fabricados de forma estándar con juego radial interno C3. Los valores de juego cumplen con la norma ISO 5753-1:2009 y están provistos en la tabla 1 y corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
SKF logo