Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación para las unidades de rodamientos de rodillos métricos SKF ConCentra

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para las unidades de rodamientos de rodillos métricos SKF ConCentra.

Ejemplos

SYNT 45 L W
dondeSYNT =
45 =
L =
W =

Opciones correspondientes

Serie
SYNTUnidad de rodamiento con un soporte de pie
FYNTUnidad de rodamiento con un soporte de pestaña1)

Identificación del tamaño
...
Diámetro del eje [mm]

Tipo de disposición
F
Unidad de rodamiento para el rodamiento del lado fijo
L
Unidad de rodamiento para el rodamiento del lado libre

Versión
General (con sellos de doble labio)
TS
Alta velocidad (con sellos laberínticos)
TF
Ambientes extremos (con sellos radiales del eje de alto rendimiento)
W
Sin relubricación (con sellos de doble labio)
  1. 1)Disponible solo en la versión general.
SKF logo