Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de rodamientos de rodillos métricos, series SYNT y FYNT (SKF ConCentra)

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra son unidades resistentes listas para montar que son ensambladas, lubricadas y selladas en la fábrica para una máxima vida útil. Con una instalación sencilla y segura, fácil alineación y una tecnología de fijación confiable, son una alternativa excelente para los rodamientos montados con un manguito en los soportes de dos piezas.
Tipos de rodamiento
  • Rodamientos de rodillos a rótula

Series de dimensiones de rodamientos

  • 222

Gama de diámetros de eje

  • de 35 a 100 mm

Combinaciones eje-rodamiento típicas

  • Eje plano con manguito SKF ConCentra

Sellos

  • Doble labio
  • Laberinto
  • Para trabajos pesados

Lubricación

  • Grasa

Montaje

  • Montaje de dos tornillos (soportes de pie)
  • Montaje de tres o cuatro tornillos (soportes de pestaña)

Materiales

  • Fundición gris

Cumplimiento con los estándares

  • ISO 113:2010
    (soportes de pie de dos tornillos)

Sustituye

  • Serie SYT
SKF logo