Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Vida útil de la grasa para la versión sin relubricación

La grasa utilizada en las unidades de rodamientos sin relubricación puede lubricar de forma adecuada el rodamiento a lo largo de su vida útil, siempre y cuando la unidad de rodamiento sea adecuada para las condiciones de funcionamiento. La relación entre las condiciones de funcionamiento y la vida útil de la grasa se muestra en el diagrama 1 y es una función de:
  • la temperatura de funcionamiento [°C]
  • el factor de velocidad A = n dm

    donde
    A = factor de velocidad [mm/min]
    n = velocidad de giro [r. p. m.]
    dm = diámetro medio del rodamiento [mm] (tabla 1)
Siempre que el rango de funcionamiento de la unidad de rodamiento se sitúe en la zona sombreada del diagrama 1, se podrá alcanzar una vida útil de la grasa de L50h = 100 000 horas o más. L50h es el período al final del cual el 50% de las unidades siguen lubricadas de un modo confiable.
Ejemplo de cálculo

Se requiere una unidad de rodamientos de rodillos SKF ConCentra con un soporte de pie para un climatizador industrial. Se conoce la siguiente información sobre la aplicación:

  • vida útil de la grasa requerida L50h = 100 000 horas
  • carga dinámica equivalente del rodamiento P = 7 kN
  • velocidad de giro n = 1 800 r. p. m.
  • diámetro del eje da = 60 mm
  • condiciones ambientales: relativamente limpio
  • temperatura de funcionamiento prevista: 55 °C

En función del diámetro del eje indicado y el soporte de pie requerido, se selecciona la unidad de rodamiento SYNT 60. Dado que la aplicación es un climatizador industrial en un ambiente relativamente limpio, la versión sin relubricación sería una opción adecuada.

De la tabla de productos, la capacidad de carga dinámica básica C = 156 kN y

cuando C/P = 156/7 = 22,3

entonces P = 0,045 C

Por lo tanto, la unidad de rodamiento cumple con las condiciones de uso para las versiones sin relubricación, donde P ≤ 0,05 C.

Para dm = 85 mm (tabla 1)
A = n dm = 1 800 x 85 = 153 000 mm/min



Al utilizar el diagrama 1, el punto de intersección del factor de velocidad calculado y la temperatura de funcionamiento prevista de 55 °C se sitúa en la zona sombreada.

La unidad de rodamiento SYNT 60 FW (o SYNT 60 LW) cumple con los requisitos de la vida útil de la grasa y, por consiguiente, es adecuada para la aplicación.

SKF logo