Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Montaje

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra deben estar montadas adecuadamente utilizando las herramientas apropiadas y métodos de montaje mecánico de última generación. Todos los componentes asociados también deben cumplir con determinados requisitos básicos (Especificaciones para ejes y superficies de apoyo de soportes).
El anillo de montaje de las unidades de rodamientos de las series FYNT y SYNT está equipado con prisioneros M6. La cantidad de prisioneros depende del tamaño de la unidad de rodamiento. SKF recomienda utilizar una llave dinamométrica para ajustar estos prisioneros. El par de apriete es de 8 Nm.

PRECAUCIÓN:

No ajuste los prisioneros hasta que haya ubicado el rodamiento sobre el eje. Si se ajustan los prisioneros antes de tiempo, el manguito escalonado puede deformarse.

Fijación de unidades de rodamientos en la serie FYNT a una pared mecanizada

Las unidades de rodamientos de la serie FYNT se producen de forma estándar con un rebaje mecanizado, que se puede usar para centrar el soporte en un resalte. Con esta disposición, los tornillos de fijación no están sujetos a fuerzas de cizallamiento. El resalte se puede producir al mecanizar la pared o al fijar un anillo guía a la pared. Las dimensiones del rebaje Da están disponibles en la tabla de productos.
Los pasadores también se pueden utilizar cuando fuera necesario. La tabla 1 muestra recomendaciones en cuanto al tamaño y a la posición de los orificios para soportar los pasadores.

Fijación o soporte de unidades de rodamientos de la serie SYNT

Algunas condiciones de carga pueden requerir la sujeción del soporte a su superficie de apoyo o un tope para soportar cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo (Apoyo adicional del soporte para unidades de rodamientos de la serie SYNT). La tabla 2 muestra recomendaciones en cuanto al tamaño y a la posición de los orificios para soportar los pasadores.
SKF logo