Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Estándares de las dimensiones

Las dimensiones principales de las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra de la serie SYNT cumplen la norma ISO 113:2010. Las dimensiones principales para las unidades de rodamientos de la serie FYNT no están estandarizadas a nivel nacional e internacional.

Intercambiabilidad

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra de la serie SYNT son dimensionalmente intercambiables con los soportes de pie SNL de la serie 5(00) (Soportes de pie partidos de las series SNL y SE 2, 3, 5 y 6).
Las unidades de rodamientos de la serie FYNT son dimensionalmente intercambiables con los soportes de pestaña FNL (Soportes de pestaña, serie FNL).
SKF logo