Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Material del soporte

Los soportes utilizados en las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra están fabricados con fundición gris.

Pintura, protección contra la corrosión

Los soportes se pintan de color negro (RAL 9005) utilizando pintura acrílica/alquídica al agua. La pintura protege el soporte de acuerdo a la norma ISO 12944-2:1998, categoría de corrosión C2 (esto es, ambientes exteriores con bajo nivel de contaminación, ambientes interiores donde se puede producir condensación). La pintura no es afectada por la mayoría de los aceites para motor o de lubricación, líquidos de corte o químicos para lavado alcalescentes. Los soportes se pueden volver a pintar con pinturas de 1 o 2 componentes a base de agua o disolvente.
Las superficies que no están pintadas están protegidas por un antioxidante sin disolvente.
SKF logo