Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño de unidad de rodamiento estándar

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra se componen de un soporte de pie enterizo, un rodamiento de rodillos a rótula SKF en un manguito escalonado SKF ConCentra, sellos y grasa. Las unidades de rodamientos para los ejes métricos están disponibles en dos versiones, según el diseño del soporte. Las unidades de rodamientos de la serie SYNT tienen un soporte de pie enterizo con dos orificios moldeados en la base para los tornillos de fijación (fig. 1).
Las unidades de rodamientos de la serie FYNT tienen un soporte de pestaña y se fabrican en dos diseños:
  • Para diámetros de eje de entre 35 y 60 mm, los soportes tienen una pestaña triangular y tres orificios perforados para los tornillos de fijación (fig. 2).
  • Para los diámetros de eje de entre 65 y 100 mm, los soportes tienen una pestaña cuadrada y cuatro orificios perforados para los tornillos de fijación (fig. 3).
Los rodamientos utilizados en las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra son unidades de rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer mejorados de la serie 222. El manguito escalonado tiene bordes dentados inclinados que coinciden con el perfil del agujero del rodamiento. La unidad de rodamiento también contiene un anillo de montaje, una arandela, un anillo de repuesto y un resorte ondulado. El anillo de montaje está equipado con prisioneros que están posicionados en un ángulo (no horizontal) que facilita el montaje y desmontaje (fig. 4).
SKF logo