Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de apoyo para trenes de laminación

Los rodamientos de apoyo han sido especialmente diseñados para los trenes de laminación en frío con múltiples cilindros de apoyo, pero también pueden utilizarse para otras aplicaciones, por ejemplo, en máquinas enderezadoras o dobladoras. Los rodamientos de apoyo son rodamientos de rodillos con un aro exterior de paredes particularmente gruesas que pueden ser montados sobre ejes de apoyo estacionarios para formar cilindros de respaldo o de enderezamiento. Las fuerzas de los cilindros de trabajo se transmiten por medio del eje de apoyo y un sistema de asientos de apoyo hasta el cilindro o los soportes de la máquina. La fig. 1 muestra la disposición de los rodamientos de apoyo sobre los ocho ejes de apoyo de un laminador de 20 cilindros.
Los rodamientos de apoyo para trenes de laminación de SKF se fabrican con muchos diseños, pero generalmente se basan en rodamientos de dos o tres hileras de rodillos cilíndricos. También se suministran diseños de rodamientos de una hilera de agujas y rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos. El perfil de contacto logarítmico entre los rodillos y los caminos de rodadura produce una distribución de la tensión muy mejorada en todas las condiciones de carga, así como cuando el rodamiento está desalineado y con carga. El acabado optimizado de todas las superficies de contacto sirve para mejorar las condiciones de lubricación. Debido a que el lubricante se suministra a los rodamientos por medio del eje de apoyo, los rodamientos de apoyo de SKF disponen de orificios para la lubricación, y algunos disponen de una o más ranuras anulares en el aro interior.
SKF logo