Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de apoyo de rodillos cónicos

Los rodamientos de apoyo de rodillos cónicos (fig. 1) son básicamente rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos de diseño TDO (disposición espalda con espalda) y, por lo tanto, son capaces de absorber las cargas axiales que se producen durante el funcionamiento, así como cargas radiales pesadas. Están obturados en ambos lados con arandelas de chapa de acero. Las ranuras para la lubricación en las caras laterales interiores del aro interior facilitan el suministro de lubricante al rodamiento.
SKF logo