Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Tolerancias

Debido a las estrechas tolerancias necesarias para el grosor del material laminado, los rodamientos de apoyo SKF se fabrican con una exactitud de giro conforme a las especificaciones P4 o superior. Asimismo, las tolerancias para la altura de sección transversal de los rodamientos son muy ajustadas, véase la tabla.
Dependiendo de la gama de tolerancias, los rodamientos de apoyo se suelen clasificar en tres grupos, donde la diferencia de altura es de 5 μm. El punto en el que la pared tiene el máximo espesor está señalado por una flecha en las caras laterales de los aros interior y exterior. El número consecutivo del rodamiento está señalado a la izquierda de esta flecha, y el grupo de altura de sección transversal está marcado a la derecha.
SKF logo