Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de designación

Consulte el Sistema de designación correspondiente al rodamiento/a la unidad estándar correspondiente:
A continuación, se explican los sufijos de designación utilizados en los rodamientos y unidades de rodamientos SKF para aplicaciones a altas temperaturas:
-2FRodamiento de inserción para aplicaciones a altas temperaturas, con fijación con prisioneros, placa de protección y deflector en ambos lados
-2ZRodamiento rígido de bolas para aplicaciones a altas temperaturas, placa de protección en ambos lados
TF
Unidad de rodamientos de bolas para aplicaciones a altas temperaturas, que comprende un rodamiento de inserción con fijación con prisioneros (serie YAR 2-2F)
VA201Rodamiento para aplicaciones a altas temperaturas, con una jaula estampada de acero, aros recubiertos de fosfato al manganeso y elementos rodantes, juego radial de múltiplos de C5 y lubricado con una mezcla de polialquilenglicol y grafito
VA208Rodamiento para aplicaciones a altas temperaturas, con una jaula segmentada fabricada de grafito, aros y elementos rodantes recubiertos de fosfato al manganeso, y juego radial de múltiplos de C5
VA228Rodamiento para aplicaciones a altas temperaturas, con una jaula de corona fabricada de grafito, aros y elementos rodantes recubiertos de fosfato al manganeso, y juego radial de múltiplos de C5
WRodamiento de inserción para aplicaciones a altas temperaturas, sin orificio(s) de lubricación
  • La tabla 1 ofrece detalles de las características de cada versión de rodamiento rígido de bolas.
  • La tabla 2 ofrece detalles de las características de cada versión de rodamiento de inserción y unidad de rodamientos de bolas.
SKF logo