Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para aplicaciones a altas temperaturas

ImprimirExportar en formato PDF
  • Diámetro del agujero:
    Exacto :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diámetro exterior:
    Exacto :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Ancho:
    Exacto :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Limiting temperature:
    Exacto :
     ≤ T ≤ 
    T =
Dimensiones principalesCapacidad de carga básicaVelocidad límiteLimiting temperatureDesignación
   dinámicaestática   
dDBCC0 T max. 
mmkNr/min°C 
        
35
80
21
35.1
19
150
250
6307/VA201
75
130
25
68.9
49
80
350
6215-2Z/VA228
65
140
33
97.5
60
80
350
6313-2Z/VA228
20
52
15
16.8
7.8
250
350
6304-2Z/VA228
30
62
16
20.3
11.2
190
350
6206-2Z/VA228
20
47
14
13.5
6.55
130
250
6204-2Z/VA201
55
90
18
29.6
21.2
60
350
6011-2Z/VA208
40
68
15
17.8
11
80
350
6008-2Z/VA208
25
47
12
11.9
6.55
250
250
6005/VA201
100
150
24
63.7
54
30
350
6020-2Z/VA208
25
52
15
14.8
7.8
110
250
6205-2Z/VA201
55
100
21
46.2
29
110
250
6211/VA201
55
120
29
74.1
45
50
350
6311-2Z/VA208
17
35
10
6.37
3.25
170
250
6003-2Z/VA201
17
40
12
9.95
4.75
310
250
6203/VA201
30
62
16
20.3
11.2
190
250
6206/VA201
55
120
29
74.1
45
50
250
6311-2Z/VA201
17
35
10
6.37
3.25
170
350
6003-2Z/VA208
35
72
17
27
15.3
160
350
6207-2Z/VA228
20
52
15
16.8
7.8
250
250
6304/VA201
60
130
31
85.2
52
40
350
6312-2Z/VA208
70
125
24
63.7
45
90
350
6214-2Z/VA228
25
52
15
14.8
7.8
110
350
6205-2Z/VA208
17
47
14
14.3
6.55
280
350
6303-2Z/VA228
45
85
19
35.1
21.6
130
250
6209/VA201
70
125
24
63.7
45
90
250
6214/VA201
20
52
15
16.8
7.8
120
350
6304-2Z/VA208
35
80
21
35.1
19
70
350
6307-2Z/VA208
50
110
27
65
38
50
250
6310-2Z/VA201
45
85
19
35.1
21.6
60
350
6209-2Z/VA208
35
72
17
27
15.3
160
250
6207/VA201
75
130
25
68.9
49
40
350
6215-2Z/VA208
65
140
33
97.5
60
40
350
6313-2Z/VA208
60
130
31
85.2
52
90
250
6312/VA201
20
42
12
9.95
5
290
250
6004/VA201
50
110
27
65
38
50
350
6310-2Z/VA208
25
62
17
23.4
11.6
200
250
6305/VA201
110
170
28
85.2
73.5
30
350
6022-2Z/VA208
12
32
10
7.28
3.1
400
350
6201-2Z/VA228
20
47
14
13.5
6.55
260
350
6204-2Z/VA228
65
120
23
58.5
40.5
90
250
6213/VA201
20
52
15
16.8
7.8
120
250
6304-2Z/VA201
50
90
20
37.1
23.2
120
350
6210-2Z/VA228
45
85
19
35.1
21.6
60
250
6209-2Z/VA201
75
130
25
68.9
49
40
250
6215-2Z/VA201
65
140
33
97.5
60
40
250
6313-2Z/VA201
15
35
11
8.06
3.75
180
250
6202-2Z/VA201
40
80
18
32.5
19
150
250
6208/VA201
12
32
10
7.28
3.1
400
250
6201/VA201
65
120
23
58.5
40.5
40
350
6213-2Z/VA208
30
72
19
29.6
16
170
250
6306/VA201
45
100
25
55.3
31.5
60
350
6309-2Z/VA208
35
72
17
27
15.3
80
350
6207-2Z/VA208
65
120
23
58.5
40.5
40
250
6213-2Z/VA201
55
120
29
74.1
45
100
250
6311/VA201
120
180
28
88.4
80
30
350
6024-2Z/VA208
60
130
31
85.2
52
90
350
6312-2Z/VA228
35
72
17
27
15.3
80
250
6207-2Z/VA201
30
72
19
29.6
16
170
350
6306-2Z/VA228
75
160
37
119
76.5
30
350
6315-2Z/VA208
95
170
32
114
81.5
60
250
6219/VA201
60
110
22
55.3
36
100
350
6212-2Z/VA228
50
110
27
65
38
110
350
6310-2Z/VA228
25
47
12
11.9
6.55
120
250
6005-2Z/VA201
50
110
27
65
38
110
250
6310/VA201
60
110
22
55.3
36
100
250
6212/VA201
17
40
12
9.95
4.75
310
350
6203-2Z/VA228
15
35
11
8.06
3.75
360
250
6202/VA201
50
90
20
37.1
23.2
60
250
6210-2Z/VA201
75
130
25
68.9
49
80
250
6215/VA201
25
52
15
14.8
7.8
230
250
6205/VA201
12
32
10
7.28
3.1
200
250
6201-2Z/VA201
50
90
20
37.1
23.2
60
350
6210-2Z/VA208
45
85
19
35.1
21.6
130
350
6209-2Z/VA228
90
160
30
101
73.5
70
350
6218-2Z/VA228
17
47
14
14.3
6.55
280
250
6303/VA201
65
140
33
97.5
60
80
250
6313/VA201
25
47
12
11.9
6.55
120
350
6005-2Z/VA208
17
35
10
6.37
3.25
340
250
6003/VA201
15
35
11
8.06
3.75
360
350
6202-2Z/VA228
40
80
18
32.5
19
150
350
6208-2Z/VA228
65
120
23
58.5
40.5
90
350
6213-2Z/VA228
25
62
17
23.4
11.6
100
350
6305-2Z/VA208
80
140
26
72.8
55
40
350
6216-2Z/VA208
55
100
21
46.2
29
50
350
6211-2Z/VA208
25
62
17
23.4
11.6
100
250
6305-2Z/VA201
40
90
23
42.3
24
130
350
6308-2Z/VA228
30
72
19
29.6
16
80
350
6306-2Z/VA208
85
150
28
87.1
64
30
350
6217-2Z/VA208
95
170
32
114
81.5
60
350
6219-2Z/VA228
55
100
21
46.2
29
50
250
6211-2Z/VA201
100
180
34
127
93
60
350
6220-2Z/VA228
50
80
16
22.9
15.6
60
350
6010-2Z/VA208
85
150
28
87.1
64
70
250
6217/VA201
60
110
22
55.3
36
50
250
6212-2Z/VA201
30
62
16
20.3
11.2
90
350
6206-2Z/VA208
20
42
12
9.95
5
140
350
6004-2Z/VA208
75
160
37
119
76.5
70
250
6315/VA201
60
110
22
55.3
36
50
350
6212-2Z/VA208
20
42
12
9.95
5
140
250
6004-2Z/VA201
17
40
12
9.95
4.75
150
250
6203-2Z/VA201
30
62
16
20.3
11.2
90
250
6206-2Z/VA201
50
90
20
37.1
23.2
120
250
6210/VA201
100
180
34
127
93
60
250
6220/VA201
40
90
23
42.3
24
130
250
6308/VA201
80
170
39
130
86.5
30
350
6316-2Z/VA208
40
80
18
32.5
19
70
250
6208-2Z/VA201
30
55
13
13.8
8.3
100
350
6006-2Z/VA208
70
125
24
63.7
45
40
250
6214-2Z/VA201
40
90
23
42.3
24
60
350
6308-2Z/VA208
55
120
29
74.1
45
100
350
6311-2Z/VA228
70
150
35
111
68
40
350
6314-2Z/VA208
25
62
17
23.4
11.6
200
350
6305-2Z/VA228
70
125
24
63.7
45
40
350
6214-2Z/VA208
70
150
35
111
68
80
250
6314/VA201
40
90
23
42.3
24
60
250
6308-2Z/VA201
45
100
25
55.3
31.5
120
250
6309/VA201
40
80
18
32.5
19
70
350
6208-2Z/VA208
20
47
14
13.5
6.55
260
250
6204/VA201
55
100
21
46.2
29
110
350
6211-2Z/VA228
95
170
32
114
81.5
30
250
6219-2Z/VA201
100
180
34
127
93
30
350
6220-2Z/VA208
25
52
15
14.8
7.8
230
350
6205-2Z/VA228
SKF logo