Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de designación

Consulte la sección Rodamientos rígidos de una hilera de bolas.
A continuación, se indican otros sufijos de designación utilizados en los rodamientos rígidos de bolas SKF para aplicaciones a altas temperaturas.
VA201
Rodamiento para aplicaciones a altas temperaturas, con una jaula estampada de acero, aros recubiertos de fosfato al manganeso y elementos rodantes, juego radial de múltiplos de C5, lubricado con una mezcla de polialquilenglicol y grafito
VA208
Rodamiento para aplicaciones a altas temperaturas, con una jaula segmentada fabricada de grafito, anillos recubiertos de fosfato al manganeso, y elementos rodantes y juego radial de múltiplos de C5
VA228
Rodamiento para aplicaciones a altas temperaturas, con una jaula de corona fabricada de grafito, anillos recubiertos de fosfato al manganeso, y elementos rodantes y juego radial de múltiplos de C5 
-2Z
Placa de protección en ambos lados

La tabla 1 ofrece detalles de las características de cada versión.

SKF logo