Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Cargas y selección del tamaño del rodamiento

Se selecciona el tamaño del rodamiento de acuerdo con la capacidad de carga estática básica C0. Las capacidades de carga estática básica están detalladas en las tablas de productos.
Para una carga estática equivalente P0 del rodamiento, el rodamiento seleccionado deberá tener un valor C0 ≥ que el valor de la capacidad de carga estática básica requerida C0req especificada en la tabla 1.

NOTA

Los valores en la tabla 1 solo son válidos cuando P0 = Fr. Es decir, cuando:

Fa <0,8 Fr

y

Fa <0,15 C0

donde
P0=carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Fa=carga axial [kN]
Fr=carga radial [kN]
C0=capacidad de carga estática básica [kN]

SKF logo