Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Running in

VA201 bearings operating at a bearing temperature below 200 °C (660 °F) and speeds below 25% of the limiting speed require running in. The bearings should run at a temperature of at least 200 °C (660 °F) for a minimum of 48 hours.
SKF logo