Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos y unidades de rodamientos para altas temperaturas

Rodamiento y unidad de rodamientos SKF para altas temperaturas

Los rodamientos y las unidades de rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para proporcionar una mayor confiabilidad, menor complejidad y un menor impacto medioambiental en temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Debido a que los rodamientos SKF para altas temperaturas corresponden a las dimensiones ISO de los rodamientos lubricados con grasa, se puede lograr la eficacia en la producción y ahorrar costos con un simple cambio en la solución de rodamientos SKF.

Los beneficios medioambientales de los rodamientos SKF para altas temperaturas son tan importantes en diversas aplicaciones que se incluyen en la cartera de productos “SKF BeyondZero”.

Beneficios y características de los rodamientos

  • Menor costo total de funcionamiento
    Los rodamientos están diseñados para mantener el juego radial necesario para el funcionamiento a altas temperaturas, por lo que no se agarrotan, incluso cuando se enfrían rápidamente y, por ello, ofrecen una vida útil prolongada.
  • Funcionamiento prácticamente sin mantenimiento
    Los rodamientos están lubricados de por vida y no necesitan relubricación. Solo la versión VA201 sin placas de protección necesita relubricación.
  • Excelente rendimiento en condiciones exigentes:
    • condiciones de calor
    • entornos secos
    • bajas velocidades de giro
  • Menor impacto medioambiental
  • Menor complejidad de diseño de la maquinaria
Soluciones de lubricación

Los diseños y las versiones de los rodamientos SKF para altas temperaturas incorporan diversas soluciones de lubricación a base de grafito, entre las que se incluyen las siguientes:

  • pasta lubricante compuesta de una mezcla de polialquilenglicol y grafito
  • jaulas de grafito (segmentada o de corona)

Para obtener una descripción general de los tipos de lubricante y otras características de los rodamientos rígidos de bolas, los rodamientos de inserción y las unidades de rodamientos de bolas para altas temperaturas, consulte la tabla 1 y la tabla 2.

Durante el funcionamiento, el grafito mantiene una película muy delgada sobre los caminos de rodadura y los elementos rodantes del rodamiento para reducir significativamente el desgaste. El grafito envejece a una temperatura mucho mayor que el aceite y la grasa, y es por eso que no pierde sus propiedades lubricantes a las altas temperaturas a las que se recomienda utilizarlo, por lo que se elimina la necesidad de relubricación.

En muchas versiones, todas las superficies del rodamiento y, cuando corresponde, las placas de protección y los deflectores, están recubiertos de fosfato al manganeso para mejorar la adhesión del lubricante al metal y proporcionar cierta protección contra la corrosión.

Entorno operativo

Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer soluciones a problemas comunes en aplicaciones a altas temperaturas. Además de las operaciones que utilizan altas temperaturas y bajas velocidades de giro, es importante tener en cuenta las condiciones del entorno en la zona del proceso.

Debido a que los rodamientos para altas temperaturas se suministran sin aceites conservantes y deben utilizarse sin grasa ni lubricación de aceite, la propiedad anticorrosiva de los rodamientos es limitada. Es por ello que los rodamientos deben utilizarse en un entorno seco o con una solución de sellado adecuada para mantener los rodamientos secos.

Aplicaciones típicas
  • industria metalúrgica (mesas de enfriamiento, caminos de rodillos, hornos)
  • industria de alimentos y bebidas (hornos de cocción continua, hornos de barquillos)
  • industria automotriz (líneas de pintura, hornos de tratamiento térmico)
  • industria del vidrio (vajilla de vidrio o procesos de fabricación de vidrio plano)
  • industria de la construcción (baldosas, producción de lana mineral)
Gama

La gama estándar de rodamientos y unidades de rodamientos SKF para altas temperaturas que se ajusta a las normas ISO incluye los siguientes productos:

  • Rodamientos rígidos de bolas (fig. 1)
  • Rodamientos de inserción (rodamientos Y) (fig. 2)
  • Unidades de rodamientos de bolas (fig. 3)

Esta gama incluye versiones que contienen lubricantes compatibles con alimentos registrados por la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation, NSF) como categoría H1 (lubricante aceptable con contacto casual con alimentos para ser utilizado en áreas de procesamiento de alimentos o cerca de ellas). El registro de la NSF confirma que el lubricante cumple con los requisitos detallados en las normativas de la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration) de los EE. UU., conforme al Título 21 del Código de Reglamentaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), sección 178.3570.

Rodamientos personalizados

Además de los rodamientos para altas temperaturas que se ajustan a las normas ISO, SKF ofrece una gama de rodamientos para altas temperaturas personalizados (fig. 4, fig. 5).

Estos rodamientos se personalizan para su uso en aplicaciones como las siguientes:

  • hornos automáticos de barquillos la industria de alimentos y bebidas
  • hornos industriales
  • cadenas

Para obtener más información, comuníquese con SKF.

SKF logo