Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Cargas y selección del tamaño del rodamiento

El tamaño del rodamiento se selecciona en función de la capacidad de carga estática básica C0 (→ tablas de productos).

Para una carga estática equivalente del rodamiento P0, el rodamiento seleccionado debe tener un valor C0 ≥ al valor de la capacidad de carga estática básica requerida C0req (tabla 1)

Los valores en la tabla 1 solo son válidos cuando P0 = Fr. Es decir, cuando:

  • Fa < 0,8 Fr
  • Fa < 0,15 C0

Símbolos

C0capacidad de carga estática básica [kN] (→ tablas de productos)
C0reqcapacidad de carga estática básica requerida [kN]
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
P0
carga estática equivalente del rodamiento [kN]
SKF logo