Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sistema de designación

Consulte el Sistema de designación correspondiente al rodamiento estándar en cuestión:
A continuación, se explican otros sufijos de designación utilizados en los rodamientos híbridos SKF.
C3PRango de juegos desplazado que comprende desde la mitad superior del juego C3 hasta la mitad inferior del juego C4
F1Llenado de grasa del 10 al 15% correspondiente al espacio libre en el rodamiento
HC5Elementos rodantes fabricados en nitruro de silicio
S0Aros del rodamiento estabilizados térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 150 °C (300 °F)
VA970Rodamiento rígido de bolas de diseño especial para generadores de turbinas eólicas
VC444Aros de rodamientos fabricados de acero con altos niveles de nitrógeno
SKF logo