Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños

Las unidades de rodillos de ajuste SKF se basan en rodamientos de dos hileras (fig. 1) o cuatro hileras completamente llenos de rodillos cilíndricos (fig. 2). Estas unidades:

  • no son desarmables
  • constan de un aro exterior con paredes muy gruesas
    • con tres pestañas integrales
    • con superficie exterior cilíndrica, rebajada hacia las caras laterales o con chaflanes
  • constan de dos aros interiores, cada uno con una pestaña integral
  • están selladas a ambos lados con una junta tórica de FKM instalada en la ranura de la pestaña del aro interior
  • se llenan con grasa LGEV 2 SKF de alta calidad (tabla 1)
  • prácticamente no necesitan mantenimiento
    Sin embargo, la mayoría de estas unidades pueden relubricarse a través de las ranuras de lubricación en las caras laterales sin pestaña de los aros interiores (fig. 3).

ADVERTENCIA

¡Las juntas tóricas fabricadas con caucho fluorado (FKM) expuestas a una llama directa o temperaturas superiores a 300 °C (570 °F) representan un peligro para la salud y el medioambiente! Son peligrosas incluso después de haberse enfriado.

Lea y respete las medidas de seguridad que figuran en ADVERTENCIA.

SKF logo