Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Datos de las unidades de rodillos

Dimensiones principales

No estandarizados

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normal

Valores: ISO 492 (tabla 1)

Juego radial interno

Para obtener más información → Juego interno del rodamiento

  • d ≤ 120 mm → Normal
  • d > 120 mm → C3

Valores: ISO 5753-1 (tabla 2)


Los valores corresponden a las unidades antes de montar y sin carga.

SKF logo