Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para las unidades de rodillos de ajuste puede estar limitada por:
  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos de las unidades de rodillos
  • las juntas tóricas
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y rodillos de unidades de rodillos

Las unidades de rodillos de ajuste SKF se estabilizan térmicamente a una temperatura de hasta 150 °C (300 °F).

Juntas tóricas

La temperatura de funcionamiento admisible de las juntas tóricas de FKM es de entre -30 y +200 °C (-20 y 390 °F). Se pueden soportar temperaturas de hasta 230 °C (445 °F) durante períodos breves.

Lubricantes

Los límites de temperatura para la grasa SKF utilizada en las unidades de rodillos de ajuste se indican en (tabla 1).

Para conocer los límites de temperatura para otras grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.

Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.

SKF logo