Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Diseños y versiones

Rodamientos INSOCOAT con aro exterior recubierto
Por lo general, los rodamientos INSOCOAT tienen las superficies externas del aro exterior recubiertas con óxido de aluminio (fig. 1, fig. 2). Estos rodamientos se identifican con los siguientes sufijos de designación (tabla 1):
  • VL0241: capa estándar
  • VL0246: capa avanzada para mayor resistencia eléctrica
    Para conocer la disponibilidad, comuníquese con SKF.
Rodamientos INSOCOAT con aro interior recubierto
Los rodamientos INSOCOAT que tienen las superficies externas del aro interior recubiertas con óxido de aluminio (fig. 3, fig. 4) ofrecen una mayor protección frente a las corrientes eléctricas de alta frecuencia debido a que el área de la superficie recubierta en el aro interior es menor en comparación con el aro exterior. Estos rodamientos se identifican con los siguientes sufijos de designación (tabla 1):
  • VL2071: capa estándar
  • VL2076: capa avanzada para mayor resistencia eléctrica
    Para conocer la disponibilidad, comuníquese con SKF.
Rodamientos tapados
Algunos rodamientos rígidos de bolas INSOCOAT pueden suministrarse tapados (→ Rodamientos rígidos de una hilera de bolas, Rodamientos tapados). Para conocer la disponibilidad, comuníquese con SKF.
Jaulas
Los rodamientos rígidos de bolas INSOCOAT SKF están equipados con una de las siguientes jaulas:
  • una jaula estampada de acero remachada, centrada respecto de las bolas (sin sufijo de designación)
  • una jaula mecanizada de latón, remachada, centrada respecto de las bolas (sufijo de designación M).

Para obtener más información, consulte la sección Jaulas.

Los rodamientos de rodillos cilíndricos INSOCOAT SKF están equipados con una de las siguientes jaulas:

  • una jaula reforzada con fibra de vidrio PA66, de tipo ventana, centrada respecto de los rodillos (sufijo de designación P)
  • una jaula mecanizada de latón, remachada, centrada respecto de los rodillos (sufijo de designación M)
  • una jaula mecanizada de latón, de tipo ventana, centrada respecto del aro interior o del aro exterior, según el diseño del rodamiento (sufijo de designación ML)

Para obtener más información, consulte la sección Jaulas.

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo