Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cargas


Rodamientos rígidos de bolasRodamientos de rodillos cilíndricos

Carga mínima

Para obtener más información → Carga mínima requerida

Realizar los cálculos

Realizar los cálculos

Capacidad de carga axial

Carga axial pura → Fa ≤ 0,5 C0

Rodamientos pequeños1) y rodamientos de series livianas2)  F≤ 0,25 C0


Una carga axial excesiva puede reducir considerablemente la vida útil del rodamiento.

Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Realizar los cálculos

P = Fr

Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener más información → Carga estática equivalente del rodamiento

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

P0 = Fr


1) d ≤ 12 mm
2) Series de diámetros 8, 9, 0 y 1

Símbolos

C0capacidad de carga estática básica para los rodamientos rígidos de bolas [kN] (→ tabla de productos)
dmdiámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
evalor límite para rodamientos rígidos de bolas según la relación f0 Fa/C0 (tabla 1)
f0factor de cálculo para rodamientos rígidos de bolas (→ tabla de productos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfactor de carga mínima → tablas de productos:
nvelocidad de giro [r. p. m.]
nrvelocidad de referencia para rodamientos de rodillos cilíndricos [r. p. m.] (→ tabla de productos)
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Xfactor de carga radial para rodamientos rígidos de bolas (tabla 1)
Yfactor de carga axial para rodamientos rígidos de bolas según la relación f0 Fa/C0 (tabla 1)
νviscosidad de funcionamiento real del lubricante para rodamientos rígidos de bolas [mm2/s]
SKF logo