Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Diseño de las disposiciones de rodamientos

Ajustes del eje y el soporte

Los ajustes del eje y el soporte pueden influir considerablemente sobre el juego interno y las características de funcionamiento de los rodamientos rígidos de bolas de material polimérico. Por ello, SKF recomienda un ajuste de interferencia de, aproximadamente, 20 μm para un solo aro. Según la aplicación, el ajuste de interferencia puede aplicarse sobre el eje o el soporte. El otro aro debe tener un ajuste flojo.
Nunca debe usarse un ajuste de interferencia para ambos aros del rodamiento, ya que esto genera una precarga sobre el rodamiento, lo que deriva en fallas antes de tiempo.
Estas recomendaciones son solo directrices para calcular el ajuste. Debe tenerse en cuenta la dilatación térmica de los componentes del rodamiento en condiciones de funcionamiento.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo