Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Factores que influyen en el rendimiento de un rodamiento

En muchas aplicaciones, el rendimiento de los rodamientos de bolas de material polimérico se ve influenciado por ciertos factores (la temperatura, la presión, la tensión del material, la interacción con sustancias químicas, las características del diseño, etc.) que son difíciles de replicar en pruebas de laboratorio o que no pueden considerarse mediante factores de ajuste en los cálculos, por ejemplo. Debido a la complejidad de estas influencias, la información provista en esta sección solo es válida a modo orientativo. SKF recomienda realizar pruebas de campo de los rodamientos de bolas de material polimérico seleccionados para garantizar el funcionamiento correcto en sus aplicaciones específicas. Para obtener más información, comuníquese con SKF.
SKF logo