Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas

SKF proporciona rodamientos rígidos de una hilera de bolas estándares (fig. 1) en diversas series de dimensiones para diámetros de eje de 3 a 60 mm. Constan de lo siguiente:
  • aros de material polimérico;
  • bolas fabricadas de acero inoxidable o vidrio, o de otros materiales (cerámicas, material polimérico);
  • una jaula de material polimérico.

Jaulas

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas están equipados con una jaula de material polimérico de montaje a presión, centrada respecto de las bolas (fig. 2).
SKF logo