Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Cargas

No existen métodos estandarizados a nivel internacional para calcular las capacidades de carga básicas de los rodamientos de bolas de material polimérico. Con las tecnologías actuales, no es posible realizar un cálculo de la vida nominal de un rodamiento.
En el caso de velocidades bajas (n < 25 r. p. m.), se debe utilizar el límite de carga estática.
Límite
de carga dinámica
El límite de carga dinámica es un indicador de la carga operativa que puede soportar el rodamiento en la mayoría de las aplicaciones en condiciones estándares. El límite de carga dinámica depende de las condiciones de funcionamiento y debe ajustarse en las siguientes condiciones:
  • temperatura de funcionamiento T > 50 °C (120 °F)
  • velocidad de giro n > 20% de la velocidad límite nlím (→ tabla de productos)
El límite de carga dinámica ajustado puede calcularse mediante
Clíma = fT fn C

Ejemplo de cálculo
Rodamiento 6301/HR11TN, n = 650 r. p. m., T = 90 °C (195 °F)

De la tabla de productos:
  • Clím = 0,31 kN
  • nlím = 1 300 r. p. m.
A partir del diagrama 1:
  • con T = 90 °C (195 °F) y aros fabricados de POM
    fT ≈ 0,87
  • con n/nlím: (650/1 300) x 100 = 50%
    → fn ≈ 0,85

Clíma = 0,87 x 0,85 x 0,31 = 0,229 kN
Límite
de carga estática

El límite de carga estática es la carga máxima que puede soportar un rodamiento en modo de inactividad sin que se dañen las bolas o los caminos de rodadura. Depende de la temperatura de funcionamiento y debe ajustarse a un valor de temperatura de funcionamiento T > 50 °C (120 °F).

El límite de carga estática ajustado puede calcularse mediante
C0líma = fT C0

Símbolos


Clímlímite de carga dinámica [kN] (→ tabla de productos)
Clímalímite de carga dinámica ajustado [kN]
C0límlímite de carga estática [kN] (→ tabla de productos)
C0límalímite de carga estática ajustado [kN]
fnfactor de ajuste para la velocidad (diagrama 1)
fTfactor de ajuste para la temperatura de funcionamiento (diagrama 1)
n
velocidad de giro [r. p. m.]
nlím
velocidad límite [r. p. m.] (→ tabla de productos)
T
temperatura de funcionamiento [°C (°F)]

SKF logo