Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de los rodamientos

Estándares de las dimensionesDimensiones principales: Norma ISO 104, excepto las dimensiones de los chaflanes
ToleranciasLas tolerancias para los rodamientos de bolas de material polimérico (tabla 1) no están estandarizadas a nivel internacional. En general, son mayores que las tolerancias para los rodamientos de acero, y se han puesto a prueba en un entorno práctico.
SKF logo