Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Materiales

Los rodamientos de bolas de material polimérico SKF se pueden fabricar con diversos materiales y combinaciones de materiales. Los materiales seleccionados dependen de las condiciones de la aplicación. Los rodamientos axiales de bolas de material polimérico están disponibles en las cuatro combinaciones estándares de materiales que se indican en la tabla 1. Con estos materiales estándares, se pueden satisfacer los requisitos de la mayoría de aplicaciones. También existen otros materiales disponibles a pedido (→ Sistema de designación).

Resistencia química

La mayoría de los materiales poliméricos son resistentes a los efectos perjudiciales causados por las sustancias químicas más habituales (tabla 2):
  • El polipropileno (PP) es resistente a los ácidos, los álcalis, las sales y soluciones salinas, los alcoholes, los aceites, las grasas, las ceras y muchos disolventes. Sin embargo, la exposición a los compuestos aromáticos e hidrocarburos halogenados causa la dilatación del material. El PP no es resistente a los medios oxidantes fuertes como el ácido nítrico, los cromatos ni las sustancias halógenas.
  • El polioximetileno (POM) es resistente a los ácidos débiles, los álcalis débiles y fuertes, y los disolventes orgánicos, así como a la gasolina, el benceno, los aceites y los alcoholes.
  • La poliamida 66 (PA66) es resistente a casi todos los disolventes orgánicos, y a algunos álcalis y ácidos débiles.
Si desea obtener más información, consulte la sección Factores que influyen en el rendimiento de un rodamiento.
SKF logo