Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Unidad de motores de tracción sensorizada SKF: la nueva generación

Solución resistente y confiable para el control de su motor

Al combinar las funcionalidades del rodamiento y el sensor en una unidad, los rodamientos sensorizados pueden integrarse en los motores de inducción de CA para lograr un control preciso de la velocidad y el sentido de rotación. Gracias a su tamaño compacto, estos rodamientos sensorizados pueden ayudar a ahorrar espacio a la hora de diseñar motores eléctricos. 


La nueva generación de unidades de motores de tracción sensorizadas SKF ofrece una solución mucho más resistente y rentable. El rodamiento sensorizado está protegido de los efectos de las sobretensiones y los campos electromagnéticos para evitar fallas electrónicas, lo que se traduce en una reducción de los costos de mantenimiento y garantía.

Protección del sensor integrada

Además de detectar con precisión la velocidad y el sentido de rotación del motor de inducción de CA, la nueva generación de unidades de motores de tracción sensorizadas SKF ofrece protección integrada a su sensor electrónico. La unidad dispone de un filtro de interferencias electromagnéticas (electromagnetic interference, EMI) encapsulado en el cuerpo del sensor, que la protege de las sobretensiones inductivas o capacitivas y las descargas electrostáticas. Este encapsulado protegido simplifica la integración, ya que no se necesita espacio adicional fuera del motor.
Además, gracias a la jaula de Faraday del cuerpo del sensor, esta unidad de nueva generación es capaz de suministrar datos precisos de velocidad y sentido de rotación incluso en entornos electromagnéticos difíciles.

Confiabilidad y respaldo sólidos

Combinadas, estas características integradas de protección del sensor suponen que la nueva generación de unidades de motores de tracción sensorizadas SKF ofrece un rendimiento más confiable y mayor vida útil que los rodamientos sensorizados convencionales. 

Este rodamiento sensorizado, disponible para diámetros de eje de 30 mm, puede instalarse en cualquier posición de rodamiento de los motores de inducción de CA.

Características
  • El sensor resistente y compacto permite controlar la velocidad y el sentido de rotación
  • La jaula de Faraday sirve de protección contra los efectos de los campos magnéticos externos
  • El filtro de interferencias electromagnéticas (EMI) incorporado sirve de protección contra las sobretensiones
Beneficios
  • Mayor vida útil
  • Menos mantenimiento y costos de funcionamiento
  • Resistencia mejorada de las señales frente a las perturbaciones electromagnéticas
  • Diseño integrado y rentable
  • Compacta y lista para montar
  • Totalmente intercambiables con la generación anterior
Aplicaciones típicas

Motores de inducción de CA en:

  • Carretillas elevadoras
  • Vehículos eléctricos
  • Vehículos agrícolas
  • Manipulación de materiales
  • Maquinaria de construcción
  • Bombas hidráulicas


SKF logo