Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Velocidad admisible

La velocidad de funcionamiento admisible está limitada por el sello rozante en el rodamiento. El sensor puede detectar con precisión valores de velocidad que van desde cero revoluciones por minuto hasta la velocidad límite que se indica en la tabla de productos de la unidad de sensor específica.
SKF logo