Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales:
Norma ISO 15:2011
Sin embargo, el ancho de la unidad completa es 6,2 mm mayor.
Tolerancias

Para obtener
más información
(→ Tolerancias)
d ≤25 mm P5
d ≥30 mm P6


Valores: Norma ISO 492:2002 (tabla 1 y tabla 2).
Juego interno

Para obtener
más información
(→ Juego interno del rodamiento)
C3
Valores:
Norma ISO 5753-1:2009,
(tabla 3)
Los valores corresponden a las unidades sin montar y sin carga.
SKF logo