Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Otros rodamientos de rodillos SKF

SKF fabrica muchos otros rodamientos, la mayoría de los cuales están pensados para aplicaciones específicas. Entre ellos se incluyen los rodamientos de precisión para máquinas herramienta y aplicaciones similares (véase el catálogo "Rodamientos de alta precisión"), así como los rodamientos diseñados a medida individualmente. Por ejemplo, los rodamientos para aplicaciones de automoción suelen ser específicos dependiendo del modelo de coche determinado, y a menudo incluyen características adicionales que reducen el número de componentes individuales necesarios para una aplicación. Los rodamientos de bolas lineales también forman parte de la gama de SKF y tienen sus propios catálogos, que se pueden encontrar impresos y a través de Internet en la sección "Movimiento lineal".

Soluciones industriales

SKF logo