Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos radiales de varias hileras de bolas

Para la sujeción de los rascadores doctor que oscilan axialmente en las secciones de secado de las máquinas papeleras, SKF fabrica rodamientos radiales de varias hileras de bolas de diseño especial (fig. 1). Estos rodamientos cuentan con varias hileras de bolas retenidas y guiadas dentro de una jaula mecanizada de latón. Los caminos de rodadura del aro interior y exterior tienen una forma cilíndrica (fig. 2), de modo que permiten los desplazamientos axiales del eje respecto al soporte dentro del rodamiento en ambos sentidos. Es necesario que la disposición cuente con arandelas axiales a ambos lados del rodamiento con el fin de limitar el movimiento axial de la jaula.
Normalmente se fabrican ocho tamaños estándar de diversos diseños, véase la tabla.
SKF logo