Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de triple aro

Los rodamientos de triple aro se utilizan casi exclusivamente en máquinas de la industria papelera para soportar los cilindros de prensado de papel con un bombeo variable en el lado de accionamiento. SKF fabrica tres tipos diferentes de combinaciones de rodamientos (interno/externo):
  • rodamiento de rodillos cilíndricos/a rótula (fig. 1)
  • rodamiento de rodillos a rótula/cilíndricos (fig. 2)
  • rodamiento de rodillos a rótula/a rótula (fig. 3)
Puede encontrar más información en el catálogo de SKF "Rodamientos de gran tamaño".
SKF logo