Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de los cojinetes de fricción

Cojinetes de fricción de bronce sólido
Estándares de las dimensionesNo estandarizadas

Material
Bronce de múltiples componentes
CuSn7Zn4Pb7-B
(sufijo de la designación M1)

Rango de temperatura de funcionamiento admisibleDe -40 a +250 °C (de -40 a +480 °F)

Carga admisible
Dinámica: 25 N/mm2
Estática: 45 N/mm2

Velocidad admisible de deslizamiento0,5 m/s (1.6 ft/s)

Coeficiente de fricción µ
De 0,08 a 0,15 (engrasado)


Cojinetes de fricción de bronce sinterizado
Estándares de las dimensionesNo estandarizadas

Tolerancias
Cojinetes de fricción rectos (fig. 1)
Cojinetes de fricción con pestaña (fig. 2)

Material
Matriz de bronce metálico sinterizado y grafito (aproximadamente 1% en peso de grafito) con porosidad completamente impregnada;
la composición del material es SINT A51 con un volumen de porosidad de aproximadamente 28%, impregnado con aceite mineral

Rango de temperatura de funcionamiento admisibleDe -10 a +90 °C (de +15 a +195 °F)

Carga admisible
Dinámica: 10 N/mm2
Estática: 20 N/mm2

Velocidad admisible de deslizamientoDe 0,25 a 5,0 m/s (de 0.8 a 16.4 ft/s)

Coeficiente de fricción µ
De 0,05 a 0,10 (engrasado)


Cojinetes de fricción de bronce laminado
Estándares de las dimensionesISO 3547-1:2006

Tolerancias
ISO 3547-1:2006
Valores de verificación: ISO 3547-2:2006

Material
CuSn8 (totalmente bronce)

Rango de temperatura de funcionamiento admisibleDe -40 a +150 °C (de -40 a +300 °F)

Carga admisible
Dinámica: 40 N/mm2
Estática: 120 N/mm2

Velocidad admisible de deslizamiento1,0 m/s (3.2 ft/s)

Coeficiente de fricción µ
De 0,08 a 0,15 (engrasado)


Cojinetes de fricción de material compuesto de PTFE
Estándares de las dimensionesCojinetes de fricción rectos métricos: ISO 3547-1:2006
(con algunas excepciones)

Cojinetes de fricción rectos en pulgadas y con pestaña métricos: no estandarizadas

Tolerancias

Cojinetes de fricción rectos métricos, diámetro exterior D: ISO 3547-1:2006
Valores de verificación: ISO 3547-2:2006

Cojinetes de fricción con pestaña (montados):

  • Diámetro de la pestaña D1: ±0,5 mm
  • Ancho de la pestaña B1: +0,05/-0,20 mm
Dimensiones del chaflán (Tabla de productos)

Materiales
Para obtener más información (Diseño y versiones)

Base de acero con una capa de estaño/bronce sinterizado, poros llenos y cubiertos con una capa de rodaje de PTFE con aditivos de disulfuro de molibdeno

Juego de funcionamiento1)

Valores orientativos en función del eje seleccionado y las tolerancias del soporte:

  • cojinetes de fricción métricos (tabla 1)
  • cojinetes de fricción en pulgadas (tabla 2)

Un juego excesivo puede ejercer influencia negativa en la vida útil de los cojinetes de fricción de material compuesto de PTFE si no están lubricados.

Rango de temperatura de funcionamiento admisible De -200 a +250 °C (de -330 a +480 °F)

Carga admisible
Dinámica: 80 N/mm2
Estática: 250 N/mm2

Velocidad admisible de deslizamiento2,0 m/s (6.5 ft/s)

Coeficiente de fricción µ
De 0,03 a 0,25

Propiedades químicas
La base de acero y la capa sinterizada de estaño/bronce son los principales factores en la determinación de la resistencia química de las rótulas de material compuesto SKF, ya que las capas deslizantes (recubrimiento) son resistentes a la mayoría de las sustancias químicas. La capa de recubrimiento es prácticamente inerte debido a su contenido de PTFE, aunque a temperaturas mayores los metales alcalinos fundidos y el flúor libre la atacan.
A temperatura ambiente, la estructura sinterizada de estaño/bronce tiene buena resistencia al agua de mar, vapor, influencias atmosféricas, soluciones salinas y ácido sulfúrico, pero no resiste los ácidos oxidantes ni los medios que contienen amoníaco.
Todas las superficies expuestas de la base de acero se estañan electrolíticamente, pero esto proporciona solo una protección limitada contra la corrosión en la mayoría de las aplicaciones. En los casos en que los cojinetes de fricción deben exponerse a medios corrosivos, o cuando existe un riesgo de corrosión en el contacto entre la base de acero y el material del soporte, la base puede protegerse mediante una capa de níquel, cromo o cinc, aplicada electrolíticamente.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.


1)Los valores indicados para el juego de funcionamiento son válidos a temperatura ambiente. Si la temperatura de funcionamiento es más alta, se espera que cada 20 °C de incremento en la temperatura, se producirá una disminución del juego de funcionamiento de 0,0016 mm para los cojinetes de fricción de material compuesto de PTFE.
El juego de funcionamiento real se puede aumentar o disminuir dentro de los límites recomendados si se hace coincidir el eje y los agujeros del soporte que tengan valores de diámetro adecuados dentro de los límites especificados. Si en determinadas aplicaciones es necesario un funcionamiento sin inconvenientes, o si el rodamiento solo se carga ligeramente, SKF recomienda seleccionar las tolerancias de modo que se apliquen los valores máximos para el juego de funcionamiento.

Cojinetes de fricción de material compuesto de POM
Estándares de las dimensionesISO 3547-1:2006
(con algunas excepciones)

Tolerancias

Diámetro exterior D: ISO 3547-1:2006
Valores de verificación: ISO 3547-2:2006

Dimensiones del chaflán (Tabla de productos)

Materiales
Para obtener más información (Diseño y versiones)

Base de acero con una capa de estaño/bronce sinterizado, poros llenos y cubiertos con una capa de material compuesto de POM

Juego de funcionamiento1)

Valores orientativos en función del eje seleccionado y las tolerancias del soporte:

  • cojinetes de fricción métricos (tabla 3)
  • cojinetes de fricción en pulgadas (tabla 4)

Un juego excesivo puede ejercer influencia negativa en la vida útil de los cojinetes de fricción de material compuesto de PTFE si no están lubricados.

Rango de temperatura de funcionamiento admisibleDe -40 a +110 °C (de -40 a +230 °F), +130 °C (+265 °F) durante períodos breves

Carga admisible
Dinámica: 120 N/mm2
Estática: 250 N/mm2

Velocidad admisible de deslizamiento2,5 m/s (8.2 ft/s)

Coeficiente de fricción µ
De 0,02 a 0,20

Propiedades químicas
La base de acero y la capa sinterizada de estaño/bronce son los principales factores en la determinación de la resistencia química de las rótulas de material compuesto SKF, ya que las capas deslizantes (recubrimiento) son resistentes a la mayoría de las sustancias químicas. La capa de recubrimiento de resina acetálica es muy resistente a las sustancias orgánicas.
A temperatura ambiente, la estructura sinterizada de estaño/bronce tiene buena resistencia al agua de mar, vapor, influencias atmosféricas, soluciones salinas y ácido sulfúrico, pero no resiste los ácidos oxidantes ni los medios que contienen amoníaco.
Todas las superficies expuestas de la base de acero se estañan electrolíticamente, pero esto proporciona solo una protección limitada contra la corrosión en la mayoría de las aplicaciones. En los casos en que los cojinetes de fricción deben exponerse a medios corrosivos, o cuando existe un riesgo de corrosión en el contacto entre la base de acero y el material del soporte, la base puede protegerse mediante una capa de níquel, cromo o cinc, aplicada electrolíticamente.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Propiedades eléctricasLa capa de recubrimiento de resina acetálica puede servir como aislante eléctrico cuando es nueva. Para evitar la acumulación de electricidad estática, los componentes en riesgo deben conectarse a tierra.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.



1)Los valores indicados para el juego de funcionamiento son válidos a temperatura ambiente. Si la temperatura de funcionamiento es más alta, se espera que cada 20 °C de incremento en la temperatura, se producirá una disminución del juego de funcionamiento de 0,005 mm para los cojinetes de fricción de material compuesto de POM.
El juego de funcionamiento real se puede aumentar o disminuir dentro de los límites recomendados si se hace coincidir el eje y los agujeros del soporte que tengan valores de diámetro adecuados dentro de los límites especificados. Si en determinadas aplicaciones es necesario un funcionamiento sin inconvenientes, o si el rodamiento solo se carga ligeramente, SKF recomienda seleccionar las tolerancias de modo que se apliquen los valores máximos para el juego de funcionamiento.

Cojinetes de fricción de PTFE poliamida
Estándares de las dimensionesISO 3547-1:2006

Tolerancias
ISO 3547-1:2006
Valores de verificación: ISO 3547-2:2006

Material
Termoplástico que contiene PTFE reforzado con fibra de vidrio

Rango de temperatura de funcionamiento admisibleDe -30 a +110 °C (de -20 a +230 °F)

Carga admisible
Dinámica: 40 N/mm2
Estática: 80 N/mm2

Velocidad admisible de deslizamiento1,0 m/s (3.2 ft/s)

Coeficiente de fricción µ
De 0,06 a 0,15


Cojinetes de fricción de bobinado de filamentos
Estándares de las dimensionesISO 4379:1993

Tolerancias

Diámetro del agujero d:

  • C10 (sin montar)
  • D11 (montado en un soporte con clase de tolerancia H7)

Diámetro exterior D: s8

Ancho: h13


Materiales
Para obtener más información (Diseño y versiones)

Base: fibra de vidrio de alta resistencia
Superficie deslizante: poliéster de alta resistencia y PTFE
Ambas capas están bobinadas e incrustadas en una matriz de resina epoxi.

Juego de funcionamiento
Valores orientativos en función del eje seleccionado y las tolerancias del soporte (tabla 5);
el aumento del juego, por ejemplo, como resultado del desgaste, es mínimo durante la vida útil de estos cojinetes de fricción

Rango de temperatura de funcionamiento admisibleDe -50 a +140 °C (de -60 a +285 °F)

Carga admisible
Dinámica: 140 N/mm2
Estática: 200 N/mm2

Velocidad admisible de deslizamiento0,5 m/s (1.6 ft/s)

Coeficiente de fricción µ
De 0,03 a 0,08

Dilatación térmica
13 x 10-6 K-1 (similar al acero)

Conductividad térmica
0,4 W/mK

Densidad
1,87 g/cm3

Propiedades químicas
Excelente resistencia en medios corrosivos, incluida el agua salada y muchas sustancias químicas (tabla 6)

Propiedades eléctricasBuen aislante, que evita el paso de la corriente eléctrica


SKF logo