Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Cojinetes de fricción de bronce sólido

Ejemplos:

PBM 354550 M1G1
(diseño recto)

donde

PRótula

B
Bronce sólido

MTamaño métrico

354550

Dimensiones [mm]:

  • 35 = diámetro del agujero d
  • 45 = diámetro exterior D
  • 50 = ancho B
M1Material
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
Ranura de lubricación


PBMF 607535 M1G1
(diseño con pestaña)

donde

PRótula

B
Bronce sólido

MTamaño métrico

F
Diseño con pestaña

607535

Dimensiones [mm]:

  • 60 = diámetro del agujero d
  • 75 = diámetro exterior D
  • 35 = ancho B
M1Material
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
Ranura de lubricación



Cojinetes de fricción de bronce sinterizado

Ejemplos:

PSM 060904 A51
(diseño recto)

donde

PRótula

S
Bronce sinterizado

MTamaño métrico

060904

Dimensiones [mm]:

  • 06 = diámetro del agujero d
  • 09 = diámetro exterior D
  • 04 = ancho B
A51Material
(SINT A51)


PSMF 354540A51
(diseño con pestaña)

donde

PRótula

S
Bronce sinterizado

MTamaño métrico

F
Diseño con pestaña

354540

Dimensiones [mm]:

  • 35 = diámetro del agujero d
  • 45 = diámetro exterior D
  • 40 = ancho B
A51Material
(SINT A51)



Cojinetes de fricción de bronce laminado

Ejemplos:

PRM 252815
(diseño recto)

donde

PRótula

R
Bronce laminado

MTamaño métrico

252815

Dimensiones [mm]:

  • 25 = diámetro del agujero d
  • 28 = diámetro exterior D
  • 15 = ancho B


PRMF 505530
(diseño con pestaña)

donde

PRótula

R
Bronce laminado

MTamaño métrico

F
Diseño con pestaña

505530

Dimensiones [mm]:

  • 50 = diámetro del agujero d
  • 55 = diámetro exterior D
  • 30 = ancho B


Cojinetes de fricción de material compuesto de PTFE

Ejemplos:

PCM 040510 E/VB055
(diseño recto, tamaño métrico)

donde

PRótula

C
Material compuesto

MTamaño métrico

040510

Dimensiones [mm]:

  • 04 = diámetro del agujero d
  • 05 = diámetro exterior D
  • 10 = ancho B
EMaterial compuesto de PTFE

VB055
el diámetro exterior real D no se corresponde con la letra D de la designación (que es 9 mm en este ejemplo), sino 0,5 mm más grande.


PCZ 1208 E
(diseño recto, tamaño en pulgadas)

donde

PRótula

C
Material compuesto

ZTamaño en pulgadas

1208

Dimensiones, mientras que el diámetro y el ancho del agujero en dieciseisavos de pulgada:

  • diámetro del agujero d = 12/16 = 3/4 pulgada (= 19,05 mm)
  • ancho B = 8/16 = 1/2 pulgada (= 12,7 mm)
EMaterial compuesto de PTFE 


PCMF 252811.5 E
(diseño con pestaña)

donde

PRótula

C
Material compuesto

MTamaño métrico

F
Diseño con pestaña

252811.5

Dimensiones [mm]:

  • 25 = diámetro del agujero d
  • 28 = diámetro exterior D
  • 11,5 = ancho B
EMaterial compuesto de PTFE 



Cojinetes de fricción de material compuesto de POM

Ejemplos:

PCM 10010560 M
(diseño recto, tamaño métrico)

donde

PRótula

C
Material compuesto

MTamaño métrico

10010560

Dimensiones [mm]:

  • 100 = diámetro del agujero d
  • 105 = diámetro exterior D
  • 60 = ancho B
MMaterial compuesto de POM


PCZ 1208 M
(diseño recto, tamaño en pulgadas)

donde

PRótula

C
Material compuesto

ZTamaño en pulgadas

1208

Dimensiones, mientras que el diámetro y el ancho del agujero en dieciseisavos de pulgada:

  • diámetro del agujero d = 12/16 = 3/4 pulgada (= 19,05 mm)
  • ancho B = 8/16 = 1/2 pulgada (= 12,7 mm)
MMaterial compuesto de POM 



Cojinetes de fricción de PTFE poliamida

Ejemplos:

PPM 161815
(diseño recto)

donde

PRótula

P
PTFE poliamida

MTamaño métrico

161815

Dimensiones [mm]:

  • 16 = diámetro del agujero d
  • 18 = diámetro exterior D
  • 15 = ancho B


PPMF 202311.5
(diseño con pestaña)

donde

PRótula

P
PTFE poliamida

MTamaño métrico

F
Diseño con pestaña

202311.5

Dimensiones [mm]:

  • 20 = diámetro del agujero d
  • 23 = diámetro exterior D
  • 11,5 = ancho B


Cojinetes de fricción de bobinado de filamentos

Ejemplo:

PWM 120135100

donde

PRótula

W
Bobinado de filamentos

MTamaño métrico

120135100

Dimensiones [mm]:

  • 120 = diámetro del agujero d
  • 135 = diámetro exterior D
  • 100 = ancho B


SKF logo