Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cojinetes de fricción

Cojinetes de fricción SKF
SKF fabrica cojinetes de fricción en varios diseños y de distintos materiales. Por consiguiente, SKF ofrece una amplia gama de cojinetes de fricción disponibles en existencia.
Los cojinetes de fricción son adecuados para movimientos giratorios, oscilantes y lineales, mientras que los cojinetes de fricción rectos (cilíndricos) pueden soportar solo cargas radiales y los cojinetes de fricción con pestaña pueden soportar cargas radiales y axiales en un sentido.
Cada una de las combinaciones de material y diseño del cojinete de fricción tiene unas propiedades características que hacen que el cojinete sea especialmente adecuado para determinadas aplicaciones.
SKF logo