Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Láminas

Rodamientos de material compuesto SKF

Las láminas de material compuesto de deslizamiento en seco SKF están diseñadas para aplicaciones en las que el espacio axial es limitado, no es posible realizar mantenimiento y puede faltar lubricante. Las láminas pueden doblarse, presionarse o acuñarse para formar guías planas lineales, por ejemplo, perfiles en forma de L o V, u otros tipos de componentes de deslizamientos en seco, y adaptarse a la aplicación real.

Así como para los cojinetes de fricción y arandelas de empuje de material compuesto, SKF fabrica de manera estándar láminas de material compuesto en material compuesto de PTFE y POM.

SKF logo