Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Datos de las láminas

Láminas de material compuesto de PTFE
Dimensiones

Dimensiones estándares:

  • ancho B = 100 mm y 200 mm
  • longitud L = 500 mm

Otras dimensiones disponibles a pedido

Tolerancias
Tabla 1

Materiales
Para obtener más información (Diseño y versiones)

Base de acero con una capa de estaño/bronce sinterizado, poros llenos y cubiertos con una capa de rodaje de PTFE con aditivos de disulfuro de molibdeno

Rango de temperatura de funcionamiento admisibleDe -200 a +250 °C (de -330 a +480 °F)

Carga admisible
Dinámica: 80 N/mm2
Estática: 250 N/mm2

Velocidad admisible de deslizamiento2,0 m/s (6.5 ft/s)

Coeficiente de fricción µ
de 0,03 a 0,25

Propiedades químicas
La base de acero y la capa sinterizada de estaño/bronce son los principales factores en la determinación de la resistencia química de las rótulas de material compuesto SKF, ya que las capas deslizantes (recubrimiento) son resistentes a la mayoría de las sustancias químicas. La capa de recubrimiento es prácticamente inerte debido a su contenido de PTFE, aunque a temperaturas mayores los metales alcalinos fundidos y el flúor libre la atacan.
A temperatura ambiente, la estructura sinterizada de estaño/bronce tiene buena resistencia al agua de mar, vapor, influencias atmosféricas, soluciones salinas y ácido sulfúrico, pero no resiste los ácidos oxidantes ni los medios que contienen amoníaco.
Todas las superficies expuestas de la base de acero se estañan electrolíticamente, pero esto proporciona solo una protección limitada contra la corrosión en la mayoría de las aplicaciones. En los casos en que las láminas deben exponerse a medios corrosivos, o cuando existe un riesgo de corrosión en el contacto entre la base de acero y el material del soporte, la base puede protegerse mediante una capa de níquel, cromo o cinc, aplicada electrolíticamente.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.



Láminas de material compuesto de POM
Dimensiones
No estandarizadas

Tolerancias
Tabla 1

Materiales
Para obtener más información (Diseño y versiones)

Base de acero con una capa de estaño/bronce sinterizado, poros llenos y cubiertos con una capa de material compuesto de POM

Rango de temperatura de funcionamiento admisiblede -40 a +110 °C (de -40 a +230 °F), +130 °C (+265 °F) durante períodos breves

Carga admisible
Dinámica: 120 N/mm2
Estática: 250 N/mm2

Velocidad admisible de deslizamiento2,5 m/s (8.2 ft/s)

Coeficiente de fricción µ
De 0,02 a 0,20

Propiedades químicas
La base de acero y la capa sinterizada de estaño/bronce son los principales factores en la determinación de la resistencia química de las rótulas de material compuesto SKF, ya que las capas deslizantes (recubrimiento) son resistentes a la mayoría de las sustancias químicas. La capa de recubrimiento de resina acetálica es muy resistente a las sustancias orgánicas.
A temperatura ambiente, la estructura sinterizada de estaño/bronce tiene buena resistencia al agua de mar, vapor, influencias atmosféricas, soluciones salinas y ácido sulfúrico, pero no resiste los ácidos oxidantes ni los medios que contienen amoníaco.
Todas las superficies expuestas de la base de acero se estañan electrolíticamente, pero esto proporciona solo una protección limitada contra la corrosión en la mayoría de las aplicaciones. En los casos en que las láminas deben exponerse a medios corrosivos, o cuando existe un riesgo de corrosión en el contacto entre la base de acero y el material del soporte, la base puede protegerse mediante una capa de níquel, cromo o cinc, aplicada electrolíticamente.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Propiedades eléctricasLa capa de recubrimiento de resina acetálica puede servir como aislante eléctrico cuando es nueva. Para evitar la acumulación de electricidad estática, los componentes en riesgo deben conectarse a tierra.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.



SKF logo